製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC0PC3

BCC M415-0000-1L-150-PX85A5-030

片端コネクタケーブル

接続
M12x1-ソケット, ストレート, 4-ピン, L-コーディング済
ケーブル
TPU 灰色, 3 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
5
導体断面積
1.5 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...85 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
M12x1-ソケット, ストレート, 4-ピン, L-コーディング済
ケーブル
TPU 灰色, 3 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
5
導体断面積
1.5 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...85 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-20...85 °C
電源電圧 Ub
63 VDC
定格電流(40 ℃)
16 A UL/12 A cUL
保護等級
IP65、IP67