画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
片端コネクタケーブル
接続
7/8" オス、ストレート、4 ピン
ケーブル
TPE (TC-ER) 黄, 0.3 m
導体数
4
導体断面積
16 AWG
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...90 °C
プロダクトデザイン
0.3 m, TPE (TC-ER), 7/8", オス
2 m, TPE (TC-ER), 7/8", オス
5 m, TPE (TC-ER), 7/8", オス
10 m, TPE (TC-ER), 7/8", オス
15 m, TPE (TC-ER), 7/8", オス
20 m, TPE (TC-ER), 7/8", オス
25 m, TPE (TC-ER), 7/8", オス
30 m, TPE (TC-ER), 7/8", オス
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応