画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
M8x1-ソケット, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済
接続 2
M8x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済
ケーブル
TPE (PLTC) 黄, 5 m, ドラッグチェーンに適合
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...105 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-25...105 °C
プロダクトデザイン
0.3 m, TPE (PLTC), M8x1, ソケット
0.6 m, TPE (PLTC), M8x1, ソケット
1 m, TPE (PLTC), M8x1, ソケット
2 m, TPE (PLTC), M8x1, ソケット
3 m, TPE (PLTC), M8x1, ソケット
5 m, TPE (PLTC), M8x1, ソケット
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応