画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
RJ45-オス, ストレート, 8-ピン
接続 2
RJ45, ストレート, 8-ピン
インタフェース
EtherNet/IP
ケーブル
PUR シールド付き 灰色, 1 m
ケーブル
Ethernet, CAT 6A
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC E818-E818-90-377-PS88N9-010 | BCC E818-E818-90-377-PS88N9-015 | BCC E818-E818-90-377-PS88N9-020 | |
|
7,810 JPY
定価
|
8,410 JPY
定価
|
9,010 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | RJ45-オス, ストレート, 8-ピン | RJ45-オス, ストレート, 8-ピン | RJ45-オス, ストレート, 8-ピン |
|---|---|---|---|
| 接続 2 | RJ45, ストレート, 8-ピン | RJ45, ストレート, 8-ピン | RJ45, ストレート, 8-ピン |
| インタフェース | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| ケーブル | PUR シールド付き 灰色, 1 m | PUR シールド付き 灰色, 1.5 m | PUR シールド付き 灰色, 2 m |
| ケーブル | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A |
| 導体数 | 8 | 8 | 8 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| 電源電圧 Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CADモデルのダウンロードのみ対応