製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC0PKP

BCC E818-E818-90-377-PS88N9-055

両端コネクタケーブル

接続 1
RJ45-オス, ストレート, 8-ピン
接続 2
RJ45, ストレート, 8-ピン
インタフェース
EtherNet/IP
ケーブル
PUR シールド付き 灰色, 5.5 m
ケーブル
Ethernet, CAT 6A
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
RJ45-オス, ストレート, 8-ピン
接続 2
RJ45, ストレート, 8-ピン
インタフェース
EtherNet/IP
ケーブル
PUR シールド付き 灰色, 5.5 m
ケーブル
Ethernet, CAT 6A
導体数
8
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...80 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-30...80 °C
電源電圧 Ub
60 VDC / 48 VAC
定格電流(40 ℃)
0.5 A