製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC0PLJ

BCC E8D8-E818-90-377-PS58N9-050

両端コネクタケーブル

接続 1
RJ45-オス, アングル, 8-ピン
接続 2
RJ45-オス, ストレート, 8-ピン
インタフェース
EtherNet/IP
ケーブル
PUR シールド付き 緑, 5 m
ケーブル
Ethernet, CAT 6A

プロダクトデザイン

製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
RJ45-オス, アングル, 8-ピン
接続 2
RJ45-オス, ストレート, 8-ピン
インタフェース
EtherNet/IP
ケーブル
PUR シールド付き 緑, 5 m
ケーブル
Ethernet, CAT 6A
導体数
8
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...80 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-30...80 °C
電源電圧 Ub
60 VDC / 48 VAC
定格電流(40 ℃)
1.5 A
保護等級
IP20 / IP20
ケーブルシース、色
緑
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?