画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
片端コネクタケーブル
保護等級
IP67
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 33M-TF-02 | BKS-S 33M-TF-05 | |
|
17,370 JPY
定価
|
26,530 JPY
定価
|
|
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
|---|---|---|
| 接続 | - | M16×0.75 ソケット、アングル、8 ピン |
| ケーブル | - | PTFE シールド付き、自己消炎性 ブラック, 5 m |
| 導体数 | - | 7 |
| 導体断面積 | - | 0.25 mm² |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | - | -55...200 °C |
| 電源電圧 Ub | - | 60 VDC / 60 VAC |
| ケーブルシース、色 | - | ブラック |
| 承認/ 適合 | - |
CE UKCA WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応