画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
M12x1-オス, ストレート, 8-ピン, X-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 8-ピン, X-コーディング済
インタフェース
EtherNet/IP
ケーブル
PUR シールド付き 青, 7 m
ケーブル
CAT 6A
プロダクトデザイン
0.02 m, PUR, M12x1, オス
0.30 m, PUR, M12x1, オス
0.50 m, PUR, M12x1, オス
1.00 m, PUR, M12x1, オス
1.50 m, PUR, M12x1, オス
2.00 m, PUR, M12x1, オス
3.00 m, PUR, M12x1, オス
5.00 m, PUR, M12x1, オス
7.00 m, PUR, M12x1, オス
10.00 m, PUR, M12x1, オス
15.00 m, PUR, M12x1, オス
25.00 m, PUR, M12x1, オス
30.00 m, PUR, M12x1, オス
35.00 m, PUR, M12x1, オス
40.00 m, PUR, M12x1, オス
45 m, PUR, M12x1, オス
50.00 m, PUR, M12x1, オス
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M418-M418-6X-378-PS68N9-070 | BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-070 | BCC M418-M418-6X-378-PS58N9-080 | |
|
-
定価
|
23,460 JPY
定価
|
24,660 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | M12x1-オス, ストレート, 8-ピン, X-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 8-ピン, X-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 8-ピン, X-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| 接続 2 | M12x1-オス, ストレート, 8-ピン, X-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 8-ピン, X-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 8-ピン, X-コーディング済 |
| インタフェース | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| ケーブル | PUR シールド付き 青, 7 m | PUR シールド付き 緑, 7 m | PUR シールド付き 緑, 8 m |
| ケーブル | CAT 6A | Ethernet, CAT 6A | Ethernet, CAT 6A |
| 導体数 | 8 | 8 | 8 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -30...80 °C | -30...80 °C | -30...80 °C |
| 電源電圧 Ub | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC | 60 VDC / 48 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 0.5 A | 0.5 A | 0.5 A |
| 保護等級 | IP67/ IP67 | IP67/ IP67 | IP67/ IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CADモデルのダウンロードのみ対応