画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
異なる測定変数
機能
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
接触温度
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
接触温度
振動、周波数帯
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
2...6000 Hz (±3 dB)
振動、測定軸数
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
接触温度、測定範囲
-40…+80 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応