画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
異なる測定変数
機能
Vibration analysis in time domain
接触温度
接触温度
振動、周波数帯
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
2...6000 Hz (±3 dB)
振動、測定軸数
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
接触温度、測定範囲
-40…+80 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応