画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
媒体レベル検出用静電容量センサ
寸法
Ø 30 x 143 mm
設置・取付け
非シールド
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
スイッチング出力
PNP 常時開/常時閉(NO/NC)プログラム可能
スイッチング周波数
40 Hz
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BCS M30KM7-PPH15G-S04U | BCS M30BBM2-PPC30G-S04G | |
|
-
定価
|
15,740 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 30 x 143 mm | Ø 30 x 87 mm |
|---|---|---|
| 設置・取付け | 非シールド | 非シールド |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| スイッチング出力 | PNP 常時開/常時閉(NO/NC)プログラム可能 | PNP 常時開/常時閉(NO/NC)プログラム可能 |
| スイッチング周波数 | 40 Hz | 100 Hz |
| その他特徴 | プログラム可能な常時開/ 常時閉(NO/NC)、ワイヤブリッジ閉:常時開(NO)、ワイヤブリッジ開:常時閉(NC) | - |
| ハウジング材質 | PBT PC | PBT |
| 検出面材質 | PBT | PBT |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -30...70 °C |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 36 VDC | 10 ~ 35 VDC |
| 承認/ 適合 | CE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 保護等級 | IP65 | IP66 |
| シリーズ | - | M30 |
| 感度 | - | 検出距離の調整可能 |
CADモデルのダウンロードのみ対応