画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
円筒形コンパクトバージョン(ネジなし
寸法
Ø 4 x 29 mm
シリーズ
G04
設置・取付け
面一に取付け可能
接続
コネクタ付きケーブル, Snap-In IP40, Binder 719-ソケット, 2.00 m, PUR
インタフェース
特殊インタフェース
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BCS G04T4D-XXS10C-EP02-GZ01-002 | BCS G04T4D-XXS10C-EP00,5-GZ01-002 | |
|
27,010 JPY
定価
|
26,540 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 4 x 29 mm | Ø 4 x 29 mm |
|---|---|---|
| シリーズ | G04 | G04 |
| 設置・取付け | 面一に取付け可能 | 面一に取付け可能 |
| 接続 | コネクタ付きケーブル, Snap-In IP40, Binder 719-ソケット, 2.00 m, PUR | コネクタ付きケーブル, Snap-In IP40, Binder 719-ソケット, 0.50 m, PUR |
| インタフェース | 特殊インタフェース | 特殊インタフェース |
| 検出距離 | 0.1 ~ 1 mm | 0.1 ~ 1 mm |
| 感度 | センサアンプにて調整可能 | センサアンプにて調整可能 |
| ハウジング材質 | ステンレス(1.4301) | ステンレス(1.4301) |
| 検出面材質 | PTFE | PTFE |
| 周囲温度範囲 | -10...70 °C | -10...70 °C |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
CADモデルのダウンロードのみ対応