画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
円筒形コンパクトタイプ M5またはM8ネジ付き
寸法
Ø 5 x 29 mm
シリーズ
M05
ねじ山(A)
M5×0.5
設置・取付け
面一に取付け可能
接続
コネクタ付きケーブル, Snap-In IP40, Binder 719-ソケット, 2.00 m, PUR
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応