画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
外部信号アンプ用の取り付けが簡単なディスク設計
寸法
Ø 30 x 4 mm
シリーズ
D30
設置・取付け
面一に取付け可能
接続
コネクタ付きケーブル、特殊コネクタ-特殊コネクタ、2.00 m、PUR
インタフェース
特殊インタフェース
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BCS D30T406-XXS15C-EP02-GZ01-002 | BCS D30T409-XXS15C-EP02-GZ01-002 | |
|
17,990 JPY
定価
|
17,990 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 30 x 4 mm | Ø 30 x 10 mm |
|---|---|---|
| シリーズ | D30 | D30 |
| 設置・取付け | 面一に取付け可能 | 面一に取付け可能 |
| 接続 | コネクタ付きケーブル、特殊コネクタ-特殊コネクタ、2.00 m、PUR | コネクタ付きケーブル、特殊コネクタ-特殊コネクタ、2.00 m、PUR |
| インタフェース | 特殊インタフェース | 特殊インタフェース |
| 検出距離 | 1 ~ 15 mm | 1 ~ 15 mm |
| 感度 | センサアンプにて調整可能 | センサアンプにて調整可能 |
| ハウジング材質 | ステンレス(1.4301) | ステンレス(1.4301) |
| 検出面材質 | PTFE | PTFE |
| 周囲温度範囲 | -30...80 °C | -30...80 °C |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 保護等級 | IP66 | IP66 |
CADモデルのダウンロードのみ対応