おすすめアクセサリー
- 寸法
- Ø 6.5 x 54 mm
- シリーズ
- G06
- 設置・取付け
- 面一に取付け可能
- 接続
- コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
- スイッチング出力
- PNP 常時開(NO)
- スイッチング周波数
- 100 Hz
- 検出距離
- 0.1 ~ 1.5 mm
- 感度
- 検出距離の調整可能
- ハウジング材質
- ステンレス(1.4301)
- 検出面材質
- PTFE
- 周囲温度範囲
- -10...70 °C
- 電源電圧 Ub
- 11 ~ 30 VDC
- 承認/ 適合
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - 保護等級
- IP65
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02