画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
円筒形コンパクトバージョン(ネジなし
寸法
Ø 6.5 x 42 mm
シリーズ
G06
設置・取付け
非シールド
接続
ケーブル、2.00 m、PUR
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BCS G06T4E1-PSM30G-EP02 | BCS G06B4G-GSC40G-BP02 | |
|
32,700 JPY
定価
|
30,990 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 6.5 x 42 mm | Ø 6.5 x 49 mm |
|---|---|---|
| シリーズ | G06 | G06 |
| 設置・取付け | 非シールド | 非シールド |
| 接続 | ケーブル、2.00 m、PUR | ケーブル、2 m、TPU |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | プッシュプル NO(PNP)/NC(NPN) |
| スイッチング周波数 | 100 Hz | 100 Hz |
| 感度 | 検出距離の調整可能 | 検出距離の調整可能 |
| ハウジング材質 | ステンレス(1.4301) | ステンレス(1.4404) |
| 検出面材質 | PTFE | PBT |
| 周囲温度範囲 | -10...70 °C | -20...85 °C |
| 電源電圧 Ub | 11 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
| 保護等級 | IP65 | IP67 |
CADモデルのダウンロードのみ対応