製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BCS0022

BCS G06T4D2-PSM30G-S49G

円筒形コンパクトバージョン(ネジなし

寸法
Ø 6.5 x 54 mm
シリーズ
G06
設置・取付け
非シールド
接続
コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
寸法
Ø 6.5 x 54 mm
シリーズ
G06
設置・取付け
非シールド
接続
コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
スイッチング周波数
100 Hz
感度
検出距離の調整可能
ハウジング材質
ステンレス(1.4301)
検出面材質
PTFE
周囲温度範囲
-10...70 °C
電源電圧 Ub
11 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
cULus
WEEE
UKCA
保護等級
IP65
分類
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?