画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
物体検出用静電容量センサ
寸法
Ø 8 x 54 mm
シリーズ
M08
ねじ山(A)
M8x1
設置・取付け
面一に取付け可能
接続
コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BCS M08T4E2-PSM15C-S49G | BCS M08B4F1-GSC30C-S49G | |
|
32,210 JPY
定価
|
30,510 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 8 x 54 mm | Ø 8 x 49 mm |
|---|---|---|
| シリーズ | M08 | M08 |
| ねじ山(A) | M8x1 | M8x1 |
| 設置・取付け | 面一に取付け可能 | 面一に取付け可能 |
| 接続 | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | プッシュプル NO(PNP)/NC(NPN) |
| スイッチング周波数 | 100 Hz | 100 Hz |
| 検出距離 | 0.1 ~ 1.5 mm | 0.1 ~ 3 mm |
| 感度 | 検出距離の調整可能 | 検出距離の調整可能 |
| ハウジング材質 | ステンレス(1.4301) | ステンレス(1.4404) |
| 検出面材質 | PTFE | PBT |
| 周囲温度範囲 | -10...70 °C | -20...70 °C |
| 電源電圧 Ub | 11 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE cULus |
| 保護等級 | IP65 | IP67 |
CADモデルのダウンロードのみ対応