画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
取り付けが簡単なディスクタイプ(ネジ穴付き/ネジ穴なし
寸法
Ø 50 x 10 mm
シリーズ
D50
設置・取付け
面一に取付け可能
接続
コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
スイッチング出力
PNP/ NPN 常時開/ 常時閉(NO/NC) プログラム可能
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BCS D50OO03-YPC25C-S49G | BCS D50OO02-YPC25C-EP03-GS49 | |
|
13,160 JPY
定価
|
16,340 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 50 x 10 mm | Ø 50 x 10 mm |
|---|---|---|
| シリーズ | D50 | D50 |
| 設置・取付け | 面一に取付け可能 | 面一に取付け可能 |
| 接続 | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、3.00 m、PUR |
| スイッチング出力 | PNP/ NPN 常時開/ 常時閉(NO/NC) プログラム可能 | PNP/ NPN 常時開/ 常時閉(NO/NC) プログラム可能 |
| スイッチング周波数 | 50 Hz | 50 Hz |
| 検出距離 | 2 ~ 25 mm | 2 ~ 25 mm |
| 感度 | 検出距離の調整可能 | 検出距離の調整可能 |
| ハウジング材質 | POM | POM |
| 検出面材質 | POM | POM |
| 周囲温度範囲 | -30...60 °C | -30...60 °C |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
| 保護等級 | IP65 | IP67 |
CADモデルのダウンロードのみ対応