画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
物体検出用静電容量センサ
設置・取付け
面一に取付け可能
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
スイッチング周波数
100 Hz
検出距離
1 ~ 4 mm
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応