画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
物体検出用静電容量センサ
寸法
Ø 18 x 65 mm
シリーズ
M18
ねじ山(A)
M18x1
設置・取付け
面一に取付け可能
接続
ケーブル、2.00 m、PVC
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
生産中止
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BCS M18B4M-NSC80C-EV02 | BCS M18B4N1-NSC80D-EP02 | |
|
18,590 JPY
定価
|
-
定価
|
|
| 寸法 | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 75.5 mm |
|---|---|---|
| シリーズ | M18 | M18 |
| ねじ山(A) | M18x1 | M18x1 |
| 設置・取付け | 面一に取付け可能 | 面一に取付け可能 |
| 接続 | ケーブル、2.00 m、PVC | ケーブル、2.00 m、PUR |
| スイッチング出力 | NPN 常時開(NO) | NPN 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 100 Hz | 100 Hz |
| 検出距離 | 2~8 mm | 1 ~ 8 mm |
| ハウジング材質 | ステンレス(1.4301) | ステンレス(1.4305) |
| 検出面材質 | PBT | PBT |
| 周囲温度範囲 | -30...70 °C | -25...85 °C |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 35 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 感度 | - | 検出距離の調整可能 |
CADモデルのダウンロードのみ対応