画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
M12ネジ付き円筒形バージョン
寸法
Ø 12 x 53 mm
シリーズ
M12
設置・取付け
非シールド
接続
ケーブル、2.00 m、PTFE
スイッチング出力
PNP 常時閉(NC)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M12TTG1-POM80G-ET02 | BCS M12TTG1-POM80G-EP00,5-GS49 | BCS M12TTI1-POM60G-EP02 | |
|
30,330 JPY
定価
|
28,680 JPY
定価
|
28,680 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 12 x 53 mm | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|---|
| シリーズ | M12 | M12 | M12 |
| 設置・取付け | 非シールド | 非シールド | 非シールド |
| 接続 | ケーブル、2.00 m、PTFE | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.50 m、PUR | ケーブル、2.00 m、PUR |
| スイッチング出力 | PNP 常時閉(NC) | PNP 常時閉(NC) | PNP 常時閉(NC) |
| スイッチング周波数 | 100 Hz | 100 Hz | 25 Hz |
| 感度 | 検出距離の調整可能 | 検出距離の調整可能 | 検出距離の調整可能 |
| ハウジング材質 | PTFE | PTFE | PTFE |
| 検出面材質 | PTFE | PTFE | PTFE |
| 周囲温度範囲 | -30...70 °C | -30...70 °C | -30...60 °C |
| 電源電圧 Ub | 12 ~ 35 VDC | 12 ~ 35 VDC | 12 ~ 35 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 保護等級 | IP65 | IP67 | IP65 |
CADモデルのダウンロードのみ対応