画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
円筒形、M30ネジ付き
寸法
Ø 30 x 72 mm
シリーズ
M30
設置・取付け
非シールド
接続
ケーブル、2.00 m、PTFE
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M30TTH2-PSCFAG-AT02 | BCS M30TTH2-POCFAG-AT02 | BCS M30TTH2-POCFAG-AT05 | |
|
36,940 JPY
定価
|
36,940 JPY
定価
|
40,740 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 30 x 72 mm | Ø 30 x 72 mm | Ø 30 x 72 mm |
|---|---|---|---|
| シリーズ | M30 | M30 | M30 |
| 設置・取付け | 非シールド | 非シールド | 非シールド |
| 接続 | ケーブル、2.00 m、PTFE | ケーブル、2.00 m、PTFE | ケーブル、 5.00 m、 PTFE |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時閉(NC) | PNP 常時閉(NC) |
| スイッチング周波数 | 2 Hz | 2 Hz | 2 Hz |
| 感度 | 媒体に依存、調整可能 | 媒体に依存、調整可能 | - |
| 機能 | Smart Level 15 | Smart Level 15 | Smart Level 15 |
| その他特徴 |
導電性媒体 気泡および付着物補正 |
導電性媒体 気泡および付着物補正 |
導電性媒体 気泡および付着物補正 |
| ハウジング材質 | PTFE | PTFE | PTFE |
| 検出面材質 | PTFE | PTFE | PTFE |
| 周囲温度範囲 | -10...60 °C | -10...60 °C | -10...60 °C |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 35 VDC | 10 ~ 35 VDC | 10 ~ 35 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP66 |
CADモデルのダウンロードのみ対応