製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BCS00A5

BCS S10T403-XXSFNC-SZ02-T07

特殊機能搭載誘導型近接センサ

寸法
Ø 18 x 61 mm
シリーズ
S10
ねじ山(A)
J 3/8" NPTF
設置・取付け
非シールド
接続
コネクタ、 特殊コネクタ- 特殊コネクタ
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
寸法
Ø 18 x 61 mm
シリーズ
S10
ねじ山(A)
J 3/8" NPTF
設置・取付け
非シールド
接続
コネクタ、 特殊コネクタ- 特殊コネクタ
スイッチング周波数
100 Hz
インタフェース
特殊インタフェース
感度
センサアンプにて調整可能
ハウジング材質
ステンレス(1.4301)
検出面材質
PTFE
周囲温度範囲
-10...180 °C
最大定格圧力
6 bar
承認/ 適合
CE
WEEE
EAC
保護等級
IP68
分類
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?