製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BCS00A9

BCS S03T401-NOCFNH-KM16-T02

特殊機能搭載誘導型近接センサ

寸法
54.8 x 48.5 x 106 mm
シリーズ
S03
ねじ山(A)
3/8” NPTF
設置・取付け
非シールド
接続
端子接続
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
寸法
54.8 x 48.5 x 106 mm
シリーズ
S03
ねじ山(A)
3/8” NPTF
設置・取付け
非シールド
接続
端子接続
スイッチング出力
NPN 常時閉(NC)
スイッチング周波数
5 Hz
感度
媒体に依存、調整可能
ハウジング材質
ステンレス(1.4305)
検出面材質
PTFE
周囲温度範囲
-30...125 °C
最大定格圧力
10 bar
電源電圧 Ub
10 ~ 35 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
保護等級
IP67
分類
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?