画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
M18ネジ付きプラスチック製円筒形バージョン
寸法
Ø 18 x 101 mm
シリーズ
Z01
設置・取付け
非シールド
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
スイッチング出力
PNP 常時閉(NC)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BCS Z01A403-POC15G-S04G-505 | BCS Z01A403-PSC15G-S04G-505 | |
|
40,510 JPY
定価
|
40,510 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 18 x 101 mm | Ø 18 x 101 mm |
|---|---|---|
| シリーズ | Z01 | Z01 |
| 設置・取付け | 非シールド | 非シールド |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| スイッチング出力 | PNP 常時閉(NC) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 5 Hz | 5 Hz |
| ハウジング材質 | POM | POM |
| 検出面材質 | POM | POM |
| 周囲温度範囲 | -40...75 °C | -40...75 °C |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
CADモデルのダウンロードのみ対応