画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
物体検出用静電容量センサ
寸法
Ø 30 x 87 mm
シリーズ
M30
ねじ山(A)
M30×1.5
設置・取付け
面一に取付け可能
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BCS M30EM2-PSC20C-S04K | BCS M30B4I2-PSC15D-S04K | |
|
-
定価
|
20,850 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 30 x 87 mm | Ø 30 x 79 mm |
|---|---|---|
| シリーズ | M30 | M30 |
| ねじ山(A) | M30×1.5 | M30×1.5 |
| 設置・取付け | 面一に取付け可能 | 面一に取付け可能 |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、3 ピン |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 100 Hz | 100 Hz |
| 検出距離 | 1 ~ 20 mm | 2~15 mm |
| 感度 | 検出距離の調整可能 | 検出距離の調整可能 |
| ハウジング材質 | ステンレス |
ステンレス(1.4305) PBT |
| 検出面材質 | PBT | PBT |
| 周囲温度範囲 | -30...70 °C | -25...85 °C |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 35 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 | CE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
CADモデルのダウンロードのみ対応