画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
補助アンプ用静電容量センサヘッド
寸法
Ø 10 x 3 mm
シリーズ
D10
設置・取付け
面一に取付け可能
接続
コネクタ付きケーブル、特殊コネクタ-特殊コネクタ、0.30 m、FEP
インタフェース
特殊インタフェース
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BCS D10T401-XXS25C-ET00,3-GZ01-002 | BCS G10T4B-XXS40C-EP02-GZ01-002 | |
|
37,610 JPY
定価
|
19,310 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 10 x 3 mm | Ø 10 x 20 mm |
|---|---|---|
| シリーズ | D10 | G10 |
| 設置・取付け | 面一に取付け可能 | 面一に取付け可能 |
| 接続 | コネクタ付きケーブル、特殊コネクタ-特殊コネクタ、0.30 m、FEP | コネクタ付きケーブル、特殊コネクタ-特殊コネクタ、2.00 m、PUR |
| インタフェース | 特殊インタフェース | 特殊インタフェース |
| 検出距離 | 0.1 ~ 2.5 mm | 0.1 ~ 4 mm |
| ハウジング材質 | ステンレス(1.4301) | ステンレス(1.4301) |
| 検出面材質 | PTFE | PTFE |
| 周囲温度範囲 | -30...70 °C | -30...80 °C |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
| 保護等級 | IP66 | IP67 |
| 感度 | - | センサアンプにて調整可能 |
CADモデルのダウンロードのみ対応