画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
物体検出用静電容量センサ
寸法
Ø 30 x 10 mm
シリーズ
D30
設置・取付け
面一に取付け可能
接続
コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、1.50 m、PUR
スイッチング出力
NPN 常時閉(NC)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応