画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
媒体レベル検出用静電容量センサ
寸法
Ø 18 x 75.5 mm
シリーズ
M18
設置・取付け
非シールド
接続
ケーブル、2.00 m、PUR
スイッチング出力
NPN 常時閉(NC)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BCS M18B4H1-NOC15H-EP02 | BCS M18B4H1-NSC15H-EP02 | |
|
-
定価
|
18,590 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 18 x 75.5 mm | Ø 18 x 75.5 mm |
|---|---|---|
| シリーズ | M18 | M18 |
| 設置・取付け | 非シールド | 非シールド |
| 接続 | ケーブル、2.00 m、PUR | ケーブル、2.00 m、PUR |
| スイッチング出力 | NPN 常時閉(NC) | NPN 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 100 Hz | 100 Hz |
| 感度 | 検出距離の調整可能 | 検出距離の調整可能 |
| ハウジング材質 | ステンレス(1.4305) | ステンレス(1.4305) |
| 検出面材質 | PBT | PBT |
| 周囲温度範囲 | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
CADモデルのダウンロードのみ対応