画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
媒体レベル検出用静電容量センサ
寸法
Ø 18 x 88.5 mm
シリーズ
M18
設置・取付け
非シールド
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
スイッチング出力
PNP 常時閉(NC)
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M18B4G2-POC15H-S04K | BCS M18BBG2-POC15H-S04K | BCS M18B4G2-PSC15H-S04K | |
|
-
定価
|
13,160 JPY
定価
|
18,240 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 18 x 88.5 mm | Ø 18 x 88.5 mm | Ø 18 x 88.5 mm |
|---|---|---|---|
| シリーズ | M18 | M18 | M18 |
| 設置・取付け | 非シールド | 非シールド | 非シールド |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| スイッチング出力 | PNP 常時閉(NC) | PNP 常時閉(NC) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| 感度 | 検出距離の調整可能 | 検出距離の調整可能 | 検出距離の調整可能 |
| ハウジング材質 | ステンレス(1.4305) | PBT | ステンレス(1.4305) |
| 検出面材質 | PBT | PBT | PBT |
| 周囲温度範囲 | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
CADモデルのダウンロードのみ対応