画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
媒体レベル検出用静電容量センサ
寸法
Ø 30 x 65.5 mm
シリーズ
M30
設置・取付け
非シールド
接続
ケーブル、2.00 m、PUR
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BCS M30B4E1-PSC25H-EP02 | BCS M30B4E2-PSC25H-S04K | |
|
-
定価
|
20,850 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 30 x 65.5 mm | Ø 30 x 78.5 mm |
|---|---|---|
| シリーズ | M30 | M30 |
| 設置・取付け | 非シールド | 非シールド |
| 接続 | ケーブル、2.00 m、PUR | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 100 Hz | 100 Hz |
| 感度 | 検出距離の調整可能 | 検出距離の調整可能 |
| ハウジング材質 | ステンレス(1.4305) | ステンレス(1.4305) |
| 検出面材質 | PBT | PBT |
| 周囲温度範囲 | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
CADモデルのダウンロードのみ対応