画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
円筒形、M30ネジ付き
寸法
Ø 30 x 79 mm
シリーズ
M30
ねじ山(A)
M30×1.5
設置・取付け
面一に取付け可能
接続
コネクタ、M12×1 オス、3 ピン
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BCS M30BBI2-PSC15D-S04K | BCS M30BBI2-POC15D-S04K | |
|
15,740 JPY
定価
|
15,740 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 30 x 79 mm | Ø 30 x 79 mm |
|---|---|---|
| シリーズ | M30 | M30 |
| ねじ山(A) | M30×1.5 | M30×1.5 |
| 設置・取付け | 面一に取付け可能 | 面一に取付け可能 |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、3 ピン | コネクタ、M12×1 オス、3 ピン |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時閉(NC) |
| スイッチング周波数 | 100 Hz | 100 Hz |
| 検出距離 | 2~15 mm | 2~15 mm |
| 感度 | 検出距離の調整可能 | 検出距離の調整可能 |
| ハウジング材質 | PBT | PBT |
| 検出面材質 | PBT | PBT |
| 周囲温度範囲 | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
CADモデルのダウンロードのみ対応