画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
M12ネジ付き円筒形バージョン
寸法
Ø 12 x 61 mm
シリーズ
M12
ねじ山(A)
M12x1
設置・取付け
面一に取付け可能
接続
ケーブル、2.00 m、PUR
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BCS M12B4I1-NSC40D-EP02 | BCS M12B4G2-NSC40D-S04K | |
|
19,910 JPY
定価
|
19,550 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 12 x 61 mm | Ø 12 x 75 mm |
|---|---|---|
| シリーズ | M12 | M12 |
| ねじ山(A) | M12x1 | M12x1 |
| 設置・取付け | 面一に取付け可能 | 面一に取付け可能 |
| 接続 | ケーブル、2.00 m、PUR | コネクタ、M12×1 オス、3 ピン |
| スイッチング出力 | NPN 常時開(NO) | NPN 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 100 Hz | 100 Hz |
| 検出距離 | 1 ~ 4 mm | 1 ~ 4 mm |
| 感度 | 検出距離の調整可能 | 検出距離の調整可能 |
| ハウジング材質 | ステンレス(1.4305) | ステンレス(1.4305) |
| 検出面材質 | PBT | PBT |
| 周囲温度範囲 | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
CADモデルのダウンロードのみ対応