画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
媒体レベル検出用静電容量センサ
寸法
40 x 40 x 10 mm
シリーズ
Q40
設置・取付け
容器外壁で面一
接続
ケーブル、2.00 m、PUR
スイッチング出力
Push-pull 常時開/ 常時閉(NO/NC) プログラム可能
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BCS Q40BBAA-GPCFAC-EP02 | BCS Q40BBAA-GPCFHC-EP02 | |
|
-
定価
|
16,000 JPY
定価
|
|
| 寸法 | 40 x 40 x 10 mm | 40 x 40 x 10 mm |
|---|---|---|
| シリーズ | Q40 | Q40 |
| 設置・取付け | 容器外壁で面一 | 容器外壁で面一 |
| 接続 | ケーブル、2.00 m、PUR | ケーブル、2.00 m、PUR |
| スイッチング出力 | Push-pull 常時開/ 常時閉(NO/NC) プログラム可能 | PNP/NPN/プッシュプル 常時開/ 常時閉(NO/NC) プログラム可能 |
| スイッチング周波数 | 10 Hz | 10 Hz |
| 感度 | 媒体に依存、調整可能 | 媒体に依存、調整可能 |
| 機能 | Smart Level 15 | Smart Level 50 |
| その他特徴 |
導電性媒体 気泡および付着物補正 |
導電性媒体 気泡および付着物補正 |
| ハウジング材質 | PBT | PBT |
| 検出面材質 | PBT | PBT |
| 周囲温度範囲 | -5...85 °C | -5...85 °C |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
CADモデルのダウンロードのみ対応