画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
補助アンプ用静電容量センサヘッド
寸法
Ø 18 x 2.7 mm
シリーズ
D18
設置・取付け
面一に取付け可能
接続
ケーブル、 特殊コネクタ-特殊コネクタ、 2.00 m、 PTFE
インタフェース
特殊インタフェース
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BCS D18T403-XXS30C-ET02-540 | BCS D18T403-XXS30C-EP02-GZ01-002 | |
|
27,960 JPY
定価
|
24,400 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 18 x 2.7 mm | Ø 18 x 2.7 mm |
|---|---|---|
| シリーズ | D18 | D18 |
| 設置・取付け | 面一に取付け可能 | 面一に取付け可能 |
| 接続 | ケーブル、 特殊コネクタ-特殊コネクタ、 2.00 m、 PTFE | コネクタ付きケーブル、 特殊コネクタ- 特殊コネクタ、2.00 m、PVC |
| インタフェース | 特殊インタフェース | 特殊インタフェース |
| 検出距離 | 0.1 ~ 3 mm | 0.1 ~ 3 mm |
| 感度 | センサアンプにて調整可能 | センサアンプにて調整可能 |
| ハウジング材質 | ステンレス(1.4301) | ステンレス(1.4301) |
| 検出面材質 | PTFE | PTFE |
| 周囲温度範囲 | -30...70 °C | -30...70 °C |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 保護等級 | IP66 | IP66 |
CADモデルのダウンロードのみ対応