画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
プローブの形状
寸法
Ø 11.9 x 62.5 mm
シリーズ
S44
設置・取付け
非シールド
接続
ケーブル、2.00 m、PUR
スイッチング出力
PNP/NPN 常時開/常時閉(NO/NC)コーディング可能
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BCS S44KK02-GPCFNG-EP02 | BCS S44KK02-GPCFAG-EP02 | |
|
21,090 JPY
定価
|
24,870 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 11.9 x 62.5 mm | Ø 11.9 x 62.5 mm |
|---|---|---|
| シリーズ | S44 | S44 |
| 設置・取付け | 非シールド | 非シールド |
| 接続 | ケーブル、2.00 m、PUR | ケーブル、2.00 m、PUR |
| スイッチング出力 | PNP/NPN 常時開/常時閉(NO/NC)コーディング可能 | PNP/NPN 常時開/常時閉(NO/NC)コーディング可能 |
| スイッチング周波数 | 10 Hz | 5 Hz |
| 感度 | 媒体に依存、調整可能 | 媒体に依存、調整可能 |
| ハウジング材質 | PEEK | PEEK |
| 検出面材質 | PEEK | PEEK |
| 周囲温度範囲 | -5...105 °C, UL 承認、85 °C までのみ | -5...105 °C, UL 承認、85 °C までのみ |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 機能 | - | Smart Level 15 |
| その他特徴 | - |
導電性媒体 気泡および付着物補正 |
CADモデルのダウンロードのみ対応