画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
媒体レベル検出用静電容量センサ
寸法
Ø 30 x 96 mm
シリーズ
S04
設置・取付け
非シールド
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
スイッチング出力
PNP 常時閉(NC)
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
さらなる代替案
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCS S04K501-POCFNG-S04G-T51 | BCS S04K501-POCFNG-S04G-T50 | BCS S04K501-PICFNG-S04G-T50 | BCS S04K501-PSCFNG-S04G-T50 | |
|
-
定価
|
43,590 JPY
定価
|
43,590 JPY
定価
|
43,590 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 30 x 96 mm | Ø 30 x 96 mm | Ø 30 x 96 mm | Ø 30 x 96 mm |
|---|---|---|---|---|
| シリーズ | S04 | S04 | S04 | S04 |
| 設置・取付け | 非シールド | 非シールド | 非シールド | 非シールド |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| スイッチング出力 | PNP 常時閉(NC) | PNP 常時閉(NC) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 5 Hz | 5 Hz | 5 Hz | 5 Hz |
| 感度 | 媒体に合わせてティーチング可能 | 媒体に合わせてティーチング可能 | 媒体に合わせてティーチング可能 | 媒体に合わせてティーチング可能 |
| 機能 | Smart Level 100 | Smart Level 100 | Smart Level 100 | Smart Level 100 |
| その他特徴 |
導電性媒体 気泡および付着物補正 |
導電性媒体 気泡および付着物補正 |
導電性媒体 気泡および付着物補正 |
導電性媒体 気泡および付着物補正 |
| ハウジング材質 | ステンレス(1.4404) | ステンレス(1.4404) | ステンレス(1.4404) | ステンレス(1.4404) |
| 検出面材質 | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK |
| 周囲温度範囲 | -10...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 電源電圧 Ub | 12 ~ 30 VDC | 12 ~ 30 VDC | 18 ~ 30 VDC | 12 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| 保護等級 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| インタフェース | - | - | IO-Link 1.1 | - |
CADモデルのダウンロードのみ対応