画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
ティーチング可能なスイッチング距離の立方体バージョン
寸法
34 x 16 x 8 mm
シリーズ
R08
設置・取付け
容器外壁で面一
接続
ケーブル、2.00 m、PUR
スイッチング出力
NPN 常時開(NO)
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
まもなく販売終了
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RRE-NSMFHC-EP02 | BCS R08RRE-GOCFHC-BP02 | |
|
21,090 JPY
定価
|
19,460 JPY
定価
|
|
| 寸法 | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| シリーズ | R08 | R08 |
| 設置・取付け | 容器外壁で面一 | 容器外壁で面一 |
| 接続 | ケーブル、2.00 m、PUR | ケーブル、 2 m、 PUR |
| スイッチング出力 | NPN 常時開(NO) | プッシュプル NC(PNP)/NO(NPN) |
| スイッチング周波数 | 10 Hz | 10 Hz |
| 感度 | 媒体に合わせてティーチング可能 | 媒体に合わせてティーチング可能 |
| 機能 | Smart Level 50 | Smart Level 50 |
| その他特徴 |
導電性媒体 気泡および付着物補正 |
導電性媒体 気泡および付着物補正 |
| ハウジング材質 | PP | - |
| 検出面材質 | PP | PP |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...80 °C |
| 電源電圧 Ub | 12 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
cULus CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| 保護等級 | IP67 |
IP67 IP65 |
CADモデルのダウンロードのみ対応