画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
ティーチング可能なスイッチング距離の立方体バージョン
寸法
34 x 16 x 8 mm
シリーズ
R08
設置・取付け
面一に取付け可能
接続
コネクタ付きケーブル, 4-ピン, 0.30 m, PUR
スイッチング出力
PNP 常時閉(NC)
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
まもなく販売終了
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RRE-POM80C-EP00,3-GS75 | BCS R08RRE-GOC12C-BP00,3-GS75 | |
|
14,930 JPY
定価
|
14,020 JPY
定価
|
|
| 寸法 | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| シリーズ | R08 | R08 |
| 設置・取付け | 面一に取付け可能 | 面一に取付け可能 |
| 接続 | コネクタ付きケーブル, 4-ピン, 0.30 m, PUR | コネクタ付きケーブル, 0.3 m, PUR |
| スイッチング出力 | PNP 常時閉(NC) | プッシュプル NC(PNP)/NO(NPN) |
| スイッチング周波数 | 50 Hz | 50 Hz |
| 検出距離 | 1 ~ 8 mm | 0.5...12 mm |
| 感度 | 検出距離のティーチング可能 | 検出距離のティーチング可能 |
| ハウジング材質 | PP | - |
| 検出面材質 | PP | PP |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...80 °C |
| 電源電圧 Ub | 12 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
cULus CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| 保護等級 | IP67 | IP65 |
CADモデルのダウンロードのみ対応