画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
プラスチック製角型バージョン
寸法
40 x 40 x 10 mm
シリーズ
Q40
設置・取付け
容器外壁で面一
接続
コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.30 m、PUR
スイッチング出力
PNP 常時閉(NC)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BCS Q40BBAA-POCFHC-EP00,3-GS49 | BCS Q40BBAA-PSCFHC-EP00,3-GS49 | |
|
15,890 JPY
定価
|
15,890 JPY
定価
|
|
| 寸法 | 40 x 40 x 10 mm | 40 x 40 x 10 mm |
|---|---|---|
| シリーズ | Q40 | Q40 |
| 設置・取付け | 容器外壁で面一 | 容器外壁で面一 |
| 接続 | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.30 m、PUR | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.30 m、PUR |
| スイッチング出力 | PNP 常時閉(NC) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 10 Hz | 10 Hz |
| 感度 | 媒体に依存、調整可能 | 媒体に依存、調整可能 |
| 機能 | Smart Level 50 | Smart Level 50 |
| その他特徴 |
導電性媒体 気泡および付着物補正 |
導電性媒体 気泡および付着物補正 |
| ハウジング材質 | PBT | PBT |
| 検出面材質 | PBT | PBT |
| 周囲温度範囲 | -5...85 °C | -5...85 °C |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
CADモデルのダウンロードのみ対応