画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
物体検出用静電容量センサ
寸法
40 x 40 x 10 mm
シリーズ
Q40
設置・取付け
面一に取付け可能
接続
コネクタ付きケーブル、M8×1-オス、0.50 m、PUR
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BCS Q40BBAA-PSC20C-EP00,5-GS49 | BCS Q40BBAA-PSC20C-EP00,3-GS49 | |
|
-
定価
|
9,580 JPY
定価
|
|
| 寸法 | 40 x 40 x 10 mm | 40 x 40 x 10 mm |
|---|---|---|
| シリーズ | Q40 | Q40 |
| 設置・取付け | 面一に取付け可能 | 面一に取付け可能 |
| 接続 | コネクタ付きケーブル、M8×1-オス、0.50 m、PUR | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.30 m、PUR |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 100 Hz | 100 Hz |
| 検出距離 | 1 ~ 20 mm | 1 ~ 20 mm |
| 感度 | 検出距離の調整可能 | 検出距離の調整可能 |
| ハウジング材質 | PBT | PBT |
| 検出面材質 | PBT | PBT |
| 周囲温度範囲 | -5...85 °C | -5...85 °C |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
CADモデルのダウンロードのみ対応