画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
M12ネジ付き円筒形バージョン
寸法
Ø 12 x 60 mm
シリーズ
M12
設置・取付け
非シールド
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
スイッチング出力
プッシュプル NO(PNP)/NC(NPN)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M12K4D2-GSM80G-S04G | BCS M12K4D2-PIM80G-S04G | BCS M12K4D2-GOM80G-S04G | |
|
27,250 JPY
定価
|
27,250 JPY
定価
|
27,250 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|---|
| シリーズ | M12 | M12 | M12 |
| 設置・取付け | 非シールド | 非シールド | 非シールド |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| スイッチング出力 | プッシュプル NO(PNP)/NC(NPN) | プッシュプル NO(PNP)/NC(NPN) | プッシュプル NC(PNP)/NO(NPN) |
| スイッチング周波数 | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| 感度 | 検出距離のティーチング可能 | 検出距離のティーチング可能 | 検出距離のティーチング可能 |
| ハウジング材質 | ステンレス(1.4404) | ステンレス(1.4404) | ステンレス(1.4404) |
| 検出面材質 | PEEK | PEEK | PEEK |
| 周囲温度範囲 | -10...80 °C | -10...80 °C | -10...80 °C |
| 電源電圧 Ub | 12 ~ 30 VDC | 18 ~ 30 VDC | 12 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| インタフェース | - | IO-Link 1.1 | - |
CADモデルのダウンロードのみ対応