製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCS017J

BCS M12K4G1-GOM50C-EP02

M12ネジ付き円筒形バージョン

寸法
Ø 12 x 50 mm
シリーズ
M12
ねじ山(A)
M12x1
設置・取付け
面一に取付け可能
接続
ケーブル、2.00 m、PUR
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
寸法
Ø 12 x 50 mm
シリーズ
M12
ねじ山(A)
M12x1
設置・取付け
面一に取付け可能
接続
ケーブル、2.00 m、PUR
スイッチング出力
プッシュプル NC(PNP)/NO(NPN)
スイッチング周波数
100 Hz
検出距離
0.5~5 mm
感度
検出距離のティーチング可能
ハウジング材質
ステンレス(1.4404)
検出面材質
PEEK
周囲温度範囲
-10...80 °C
電源電圧 Ub
12 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
保護等級
IP67
分類
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 14.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
ETIM 9.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 8.1
27-27-01-02
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?