画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
円筒形コンパクトタイプ M5またはM8ネジ付き
寸法
Ø 8 x 49 mm
シリーズ
M08
設置・取付け
非シールド
接続
コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
スイッチング出力
プッシュプル NC(PNP)/NO(NPN)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M08B4F1-GOC40G-S49G | BCS M08B4F1-GSC40G-S49G | BCS M08B4G1-PIC40G-S75G | |
|
30,510 JPY
定価
|
30,510 JPY
定価
|
31,700 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 8 x 49 mm | Ø 8 x 49 mm | Ø 8 x 54 mm |
|---|---|---|---|
| シリーズ | M08 | M08 | M08 |
| 設置・取付け | 非シールド | 非シールド | 非シールド |
| 接続 | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン |
| スイッチング出力 | プッシュプル NC(PNP)/NO(NPN) | プッシュプル NO(PNP)/NC(NPN) | プッシュプル NO(PNP)/NC(NPN) プログラム可能 |
| スイッチング周波数 | 100 Hz | 100 Hz | 50 Hz |
| 感度 | 検出距離の調整可能 | 検出距離の調整可能 | 検出距離のティーチング可能 |
| ハウジング材質 | ステンレス(1.4404) | ステンレス(1.4404) | ステンレス(1.4404) |
| 検出面材質 | PBT | PBT | PBT |
| 周囲温度範囲 | -20...85 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus IO-Link |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| インタフェース | - | - | IO-Link-Device 1.1.3 |
CADモデルのダウンロードのみ対応