画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
円筒形コンパクトバージョン(ネジなし
寸法
Ø 6.5 x 49 mm
シリーズ
G06
設置・取付け
面一に取付け可能
接続
コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
スイッチング出力
プッシュプル NC(PNP)/NO(NPN)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCS G06B4F1-GOC30C-S49G | BCS G06B4F1-GSC30C-S49G | BCS G06B4G-GOC30C-BP02 | |
|
30,510 JPY
定価
|
30,510 JPY
定価
|
30,990 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 6.5 x 49 mm | Ø 6.5 x 49 mm | Ø 6.5 x 49 mm |
|---|---|---|---|
| シリーズ | G06 | G06 | G06 |
| 設置・取付け | 面一に取付け可能 | 面一に取付け可能 | 面一に取付け可能 |
| 接続 | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン | ケーブル、2 m、TPU |
| スイッチング出力 | プッシュプル NC(PNP)/NO(NPN) | プッシュプル NO(PNP)/NC(NPN) | プッシュプル NC(PNP)/NO(NPN) |
| スイッチング周波数 | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| 検出距離 | 0.1 ~ 3 mm | 0.1 ~ 3 mm | 0.1 ~ 3 mm |
| 感度 | 検出距離の調整可能 | 検出距離の調整可能 | 検出距離の調整可能 |
| ハウジング材質 | ステンレス(1.4404) | ステンレス(1.4404) | ステンレス(1.4404) |
| 検出面材質 | PBT | PBT | PBT |
| 周囲温度範囲 | -20...70 °C | -20...70 °C | -20...70 °C |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
CADモデルのダウンロードのみ対応