画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
ティーチング可能なスイッチング距離の立方体バージョン
寸法
34 x 16 x 8 mm
シリーズ
R08
設置・取付け
面一に取付け可能
接続
ケーブル、 2 m、 PUR
スイッチング出力
プッシュプル NC(PNP)/NO(NPN)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RRE-GOC12C-BP02 | BCS R08RRE-GOC12C-BP00,3-GS75 | |
|
13,720 JPY
定価
|
14,020 JPY
定価
|
|
| 寸法 | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| シリーズ | R08 | R08 |
| 設置・取付け | 面一に取付け可能 | 面一に取付け可能 |
| 接続 | ケーブル、 2 m、 PUR | コネクタ付きケーブル, 0.3 m, PUR |
| スイッチング出力 | プッシュプル NC(PNP)/NO(NPN) | プッシュプル NC(PNP)/NO(NPN) |
| スイッチング周波数 | 50 Hz | 50 Hz |
| 検出距離 | 0.5...12 mm | 0.5...12 mm |
| 感度 | 検出距離のティーチング可能 | 検出距離のティーチング可能 |
| 検出面材質 | PP | PP |
| 周囲温度範囲 | -25...80 °C | -25...80 °C |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| 保護等級 | IP65 | IP65 |
CADモデルのダウンロードのみ対応