画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
外部信号アンプ用粘着センサー
寸法
33 x 2 x 850 mm
シリーズ
F03
設置・取付け
容器外壁で面一
接続
コネクタ付きケーブル、Binder 719、3 ピン、0.3 m、TPU
スイッチング周波数
50 Hz
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応