製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BDG0293

BDG HC040-B0M1-LBRM2-1209-0000-S5A1

Absolute rotary angle sensors

測定原理
ホールセンサ
測定範囲
0...90°
回転方向
時計回り
最高検出可能速度
100 1/min
精度
±1°
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
測定原理
ホールセンサ
測定範囲
0...90°
回転方向
時計回り
最高検出可能速度
100 1/min
精度
±1°
繰返し精度
0.13 °
分解能
≤ 0.09 °
インタフェース
アナログ、電流 4 ~ 20 mA
Distance magnet - sensor
0 ~ 10 mm、フロント側マグネット
接続
コネクタ、 M12×1
電源電圧 Ub
10 ~ 32 VDC
保護等級
IP67、IP69
周囲温度範囲
-40...85 °C
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
EAC
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-05-02
ECLASS 11.0
27-27-05-02
ECLASS 12.0
27-27-05-02
ECLASS 13.0
27-27-05-02
ECLASS 14.0
27-27-05-02
ECLASS 5.1.4
27-27-05-01
ECLASS 6.2
27-27-05-90
ETIM 4.0
EC001486
ETIM 5.0
EC001486
ETIM 6.0
EC001486
ETIM 7.0
EC001486
ETIM 8.0
EC001486
ETIM 9.0
EC001486
UNSPSC 11
41111937
UNSPSC 7.0901
41111937
eCl@ss 8.1
27-27-05-02
eCl@ss 9.0
27-27-05-02
eCl@ss 9.1
27-27-05-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?