画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
円筒形バージョン
寸法
Ø 12 x 48 mm
構造
M12x1
設置・取付け
非シールド
検出距離
8 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12MG-PSC80F-BV02 | BES M12MG-PSC80F-BV05 | BES M12MG-PSC80F-BP05 | |
|
5,920 JPY
定価
|
7,000 JPY
定価
|
7,000 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 12 x 48 mm | Ø 12 x 53 mm | Ø 12 x 53 mm |
|---|---|---|---|
| 構造 | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| 設置・取付け | 非シールド | 非シールド | 非シールド |
| 検出距離 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 1000 Hz | 800 Hz | 800 Hz |
| ハウジング材質 | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 |
| 検出面材質 | PBT | PBT | PBT |
| 接続 | ケーブル、2.00 m、PVC | ケーブル、5.00 m、PVC | ケーブル、5.00 m、PUR |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP68 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 動作原理 | 誘導型近接センサ | 誘導型近接センサ | 誘導型近接センサ |
CADモデルのダウンロードのみ対応